??
Choix du modèle CAO
K0359.125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0359 - Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique
Nomenclature
K0359.125
BESTKIPP
Référence
K0359.125
FORM
Forme
B
AUSF
Modèle
Version avec verrouillage
POS
Position
D
Diamètre
25 mm
D1
Diamètre
38 mm
D2
Diamètre
42 mm
D3
Diamètre
50 mm
L
Longueur
130 mm
L1
Longueur
51.0 mm
L2
Longueur
58.5 mm
L3
Longueur
13 mm
L5
Longueur
3.0 mm
L6
Longueur
60 mm
H
Course min-max
6 mm
F1
Force du ressort Initiale F1
39 N
F2
Force du ressort Finale F2
73 N
GW
Poignée boule, taraudage
M 10 mm
GEW
Poids environ
0.6477 kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245021444
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions